• \
  • Inicio
  • 234-4324: Luces Halógenas Económicas de 3" × 3".
234-4324: Luces Halógenas Económicas de 3
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    234-4324: Luces Halógenas Económicas de 3" × 3".

    Número de pieza: 234-4324
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Luz de trabajo halógena de 24 voltios estilo reflector de largo alcance

    Descripción:
    Las luces de trabajo Cat® ayudan a convertir la noche
    en día y aumentar la productividad de las máquinas y los operadores.

    Atributos:
    1) Las luces de primera calidad Cat están diseñadas para cumplir con los exigentes niveles de vibraciones de las máquinas grandes y pequeñas.
    2) Las luces Cat se adaptan a otras máquinas de su flota y pueden modificarse para ajustarse a las máquinas antiguas.

    Aplicación:
    Están diseñadas para usarse en condiciones extremadamente adversas.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Bisphenol A (BPA), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (pulg): 3.7
    • Ancho (pulg): 4.09
    • Lamp Type: Halogen
    • Longitud (pulg): 3.27
    • Patrón de lente: reflector de gama larga
    • Tipo de conector: integral DT
    • Tipo de luz: luces de trabajo halógenas
    • Tipo de montaje: vertical
    • Voltaje (voltios): 24
    motor grader
    120H, 12K, 140H, 16H, 140K, 120K, 143H, 160H, 135H, 12H, 140K 2 14H, 120K 2 163H, 160K

    wheel-type loader
    980G II