+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    234-4326: Luces halógenas económicas de 3" × 3"

    Número de pieza: 234-4326
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Luz de trabajo halógena de 24 voltios estilo reflector de largo alcance

    Descripción:
    Las luces de trabajo Cat® ayudan a convertir la noche
    en día y aumentar la productividad de las máquinas y los operadores.

    Atributos:
    1) Las luces de primera calidad Cat están diseñadas para cumplir con los exigentes niveles de vibraciones de las máquinas grandes y pequeñas.
    2) Las luces Cat se adaptan a otras máquinas de su flota y pueden modificarse para ajustarse a máquinas más antiguas.

    Aplicación:
    Están diseñadas para usarse en condiciones extremadamente adversas.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Patrón de lente: reflector de gama larga
    • Tipo de conector: integral DT
    • Tipo de luz: luces de trabajo halógenas
    • Tipo de montaje: suspendido
    • Voltaje (voltios): 24
    mg
    120M 2 120M, 160M, 12H, 140H, 143H, 12M 2 12M, 135H, 14M, 16M, 140M 2 140M, 160H, 120H, 160M 2 163H, 16H, 14H