238-2698: CONJUNTO DE ESTRUCTURA: PISTÓN
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    238-2698: CONJUNTO DE ESTRUCTURA PISTÓN

    Número de pieza: 238-2698
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Cuerpo del pistón

    Descripción:

    • Los cuerpos de pistón son componentes importantes de los pistones, los cuales se conectan a los cigüeñales por medio de bielas.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    ¿Está buscando una opción de pieza remanufacturada?

    Las piezas Cat® Reman ofrecen calidad y fiabilidad similares a los productos nuevos por una fracción de su costo.
    Marca: Cat
    Paquete de pistón Reman
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (pulg): 6,35
    • Longitud (pulg): 6,55
    motor grader
    120K 120K 2 12K

    material handler
    M325D L MH M325D MH

    engine - truck
    C7

    asphalt paver
    AP-755

    excavator
    325D L 328D LCR 329D 329D LN 325D M325D MH 324D L 324D 329D L 324D FM 324D LN M325D L MH 326D L 324D FM LL

    engine - industrial
    C7