238-3176: Adaptador (pasador vertical) K Series™
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    238-3176: Adaptador (pasador vertical) K Series™

    Número de pieza: 238-3176
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Adaptador ARM (pasador vertical) sin Martillo Izquierdo K170

    Descripción:
    El Adaptador ARM sin Martillo Izquierdo K170 se ajusta a una cuchilla de la base de 70 mm con un corona cónica de 22,5 grados

    Atributos:
    Los adaptadores de dos correas Cat presentan un perfil más bajo que el adaptador montado a ras, lo que permite más penetración y mayor productividad. Con la opción ARM se proporciona un revestimiento de carburo de tungsteno para proteger las superficies de mayor desgaste, como las superficies del adaptador. Gracias a ARM se extiende la vida útil en aplicaciones de mayor abrasión hasta en 5 veces más una pieza desprotegida

    Aplicación recomendada:
    Cucharón del cargador de ruedas

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Accesorio: Soldado
    • Machine (Máquina): Cargador
    • Material resistente a la abrasión: Opción ARM
    • Posición: Lado izquierdo
    • Tamaño de adaptador: K170
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.