238-3206: PUNTA DE PENETRACIÓN
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    238-3206: PUNTA DE PENETRACIÓN

    Número de pieza: 238-3206
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Punta de Penetración VRS50

    Descripción:
    Punta de Penetración (VRS50)


    Atributos:
    Se fabrican con acero DH-2TM de templado total y se diseñan con el objetivo de proporcionar una vida útil máxima al material de desgaste disponible.


    Aplicaciones recomendadas:
    Sistema de retención vertical (VRS) para Miniexcavadoras Hidráulicas 303,304 o 305.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (pulg): 2,2
    • Longitud (pulg): 6,2
    • Tamaño de la punta: VRS50
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.