238-8591: ZAPATA DE CADENA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    238-8591: ZAPATA DE CADENA

    Número de pieza: 238-8591
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Zapata de cadena (garra triple, centro perforado)

    Descripción:

    • Gracias a las zapatas de cadena, se ofrecen flotación y tracción para la máquina y protección para el conjunto de eslabón.


    Atributos:

    • Las zapatas de cadena de garra triple proporcionan un nivel de penetración y tracción menor que el de las zapatas con garras simples pero ofrecen una mejor habilidad de giro. Las zapatas con garras triples son estándares entre los cargadores de cadenas y las excavadoras, ya que, en estos equipos, se requiere un nivel inferior de resistencia de giro y una maniobrabilidad superior.
    • Las zapatas de cadena con centro perforado cuentan con un orificio entre los pernos que permite la liberación del material de empaque de tipo extensible.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho de la zapata (pulg): 27,6
    • Paso de la cadena (pulg): 8,5
    • Tamaño del perno (pulg): 0,8661
    • Tipo de zapata: Garra triple, centro perforado
    excavator
    340F 336E H 336F LN 336D2 330D L 330D MH 336D 330D LN 336F L 340F L UHD 336D2 XE 336D L 336D2 L 336F 340D L 335F 330D 336E LH 336E L 336E 328D LCR 336F XE 336F L XE 336F LN XE 340D2 L 336F LNXE 336D LN 336D2 GC 336E LN 336E LNH 340F L LRE 336D2 L XE 335F LCR