238-9954: CONJUNTO DE ESLABÓN: CADENA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    238-9954: CONJUNTO DE ESLABÓN CADENA

    Número de pieza: 238-9954
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Conjunto de eslabón sellado mejorado (arandela Belleville de dos piezas)

    Descripción:

    • Con los conjuntos de eslabones, cuyo movimiento se produce por medio de la rueda motriz y el mando final, se proporcionan un soporte para el peso de la máquina, un conducto para el desplazamiento de la máquina y una base de sujeción para las zapatas.


    Atributos:

    • La cadena sellada mejorada es un híbrido innovador con prueba en el campo ideal para una gran variedad de condiciones de suelo. Desde su lanzamiento en 1974, introducimos mejoras continuas en su diseño con el fin de satisfacer las necesidades específicas de las distintas aplicaciones. Entre los resultados de estas mejoras, se incluyen las reducciones en los costos de mantenimiento y tiempo de inactividad, la extensión de su vida útil y la reducción de los costos por hora de posesión y operación en todas las aplicaciones.
    • Las arandelas Belleville son resortes con forma de arandela. Se usan en las cadenas selladas para mantener el sistema sellado.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Número de secciones de cadena: 41
    • Paso de la cadena (pulg): 8
    • Tamaño del perno (pulg): 3/4
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.