239-3902: Convertidor de 15 A continuos/20 A intermitentes
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    239-3902: Convertidor de 15 A continuos/20 A intermitentes

    Número de pieza: 239-3902
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Accesorios para la radio de la máquina

    Accesorios de alta calidad, juegos de instalación, adaptadores y convertidores para las radios de las máquinas Cat

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Notas: se utiliza para reducir los 24 voltios de la máquina a 12 voltios. Cuando la radio está conectada a una batería (de las dos baterías en serie), esta nunca se carga por completo, lo que puede provocar una falla prematura de la batería.
    pipelayer
    572R II

    wheel tractor-scraper
    621H

    track-type tractor
    D6R III D6T, D6R II D7R II D11T, D9R, D8T, D9T, D10R, D7E, D10T, D8R II D11R, D7E LGP

    mini hydraulic excavator
    305.5, 306

    road reclaimer
    RM-500, RM-300

    motor grader
    160M 2 12M 2 140M 2 120M, 160M, 140M, 24M, 160K, 120M 2 16M, 12M, 14M, 140K

    wheel dozer
    824G II

    excavator
    320D, 320D L

    earthmoving compactor
    826G II 826H, 836G, 836H

    off-highway truck
    775F, 777G, 772G, 773G OEM 793F, 775G LRC 773F, 785C, 789C, 777F, 797B, 797F, 793F AC 770G, 789D, 793F XQ 775G OEM 795F AC 773G LRC 785D, 793D, 793F OEM 773G, 775G, 793F CMD