241-4939: Buje
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    241-4939: Buje

    Número de pieza: 241-4939
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Accesorios para la radio de la máquina

    Accesorios de alta calidad, juegos de instalación, adaptadores y convertidores para las radios de las máquinas Cat

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Diámetro exterior (pulg): 0.87
    • Longitud (pulg): 0.81
    integrated toolcarrier
    IT38G II IT62H, IT28G, IT38H

    track-type tractor
    D4K2 LGP D4K2 XL D5K2 LGP D3K2 LGP D5K2 XL D3K2 XL

    wheel dozer
    834H

    wheel-type loader
    938K 972H, 910K 994F, 924K 930M 966H, 914M 930G, 906M 930K 928G, 986H, 980H, 918M 992G, 938H, 914K 906K 950H, 988H, 910M 924G, 962H, 907M 907H2 930H, 908K 938G II 924H, 928HZ, 908M 907K 990H

    wheel loaders
    980H, 966H, 950H, 972H, 926M 924K 930M 938H, 924GZ, 938M 962H, 950GII, 972GII, 966GII, 928GZ

    wheel dozers
    854G, 824H, 844H, 814F

    track type tractors
    D5K2SLGP

    compactors
    815F, 825H, 836H, 816F

    earthmoving compactor
    826H