• Inicio
  • 242-0827: Batería húmeda de línea de servicio general
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    242-0827: Batería húmeda de línea de servicio general

    Número de pieza: 242-0827
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Batería de la Línea de Servicio General con Capacidad de Amperios de Arranque en Frío 425 de 12 Voltios

    Descripción:
    Las baterías Cat® suministran a su equipo la energía necesaria para operar.

    Atributos:
    1) Capacidad de amperaje de arranque en frío líder en la industria
    2) Máxima resistencia a la vibración
    3) Los diseños libres de mantenimiento o de bajo mantenimiento están disponibles en configuraciones en seco y húmedas

    Aplicación:
    Ideal para aplicaciones de la máquina y el motor Cat.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Amperios de arranque en frío (CCA): 425
    • Ancho (pulg): 6.9
    • Aplicación: 0, Inicio
    • Capacidad de amperios/h a 20 h: 55, 0
    • Capacidad de reserva (RC) en minutos: 90
    • Longitud (pulg): 0, 9.5
    • Tamaño de grupo: T5
    • Terminal: 0, Bornes SAE
    • Tipo de batería: Húmedo, 0
    • Tipo de equipo: AUTOMOTRIZ, CAMIÓN LIVIANO Y VEHÍCULOS TODOTERRENO
    • Tipo de mantenimiento: 0, Libre de mantenimiento
    • Tipo de rejilla: Diseño de rejilla de aleación de calcio y plomo, 0
    • Voltios: 0, 12