+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    242-0829: Batería húmeda de línea de servicio general

    Número de pieza: 242-0829
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Batería de la Línea de Servicio General con Capacidad de Amperios de Arranque en Frío 700 de 12 Voltios

    Descripción:
    Las baterías Cat® suministran a su equipo la energía necesaria para operar.

    Atributos:
    1) Capacidad de amperaje de arranque en frío líder en la industria
    2) Máxima resistencia a la vibración
    3) Los diseños libres de mantenimiento o de bajo mantenimiento están disponibles en configuraciones en seco y húmedas

    Aplicación:
    Ideal para aplicaciones de la máquina y el motor Cat.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Amperios de arranque en frío (CCA): 700
    • Ancho (mm): 213
    • Aplicación: Inicio
    • Capacidad de amperios/h a 20 h: 330
    • Capacidad de reserva (min): 170
    • Longitud (mm): 510
    • Peso: húmedo (kg): 46
    • Tamaño de grupo: 4D
    • Terminal: Bornes SAE
    • Tipo de batería: Húmedo
    • Tipo de equipo: CAMIÓN LIGERO Y VEHÍCULO UTILITARIO, AUTOMOTRIZ
    • Tipo de mantenimiento: Libre de mantenimiento
    • Tipo de rejilla: Diseño de rejilla de aleación de calcio y plomo
    • Voltaje (voltios): 12
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.