246-5826: CUBIERTA: COMPRESOR
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    246-5826: CUBIERTA: COMPRESOR

    SKU:246-5826
    $1.00

    Cubierta del compresor del turbocompresor

    Añadir a la lista de solicitudes

    Descripción:

    • Las cubiertas son componentes importantes de los compresores de los turbocompresores, los cuales permiten aumentar la masa de aire de entrada que ingresa en la cámara de combustión.

    Atributos:

    • Mediante los componentes de los turbocompresores Cat®, se reducen los costos de posesión y operación gracias a un aumento en la sincronización del intervalo de mantenimiento y una mejora en la altitud, la capacidad de regulación y el tiempo de actividad.

    • Altura (mm): 177,8
    • Altura (pulg): 7
    • Longitud (pulg): 14,4
    • Ancho (mm): 365,8
    • Longitud (mm): 365,8