246-5869: 246-5869
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    246-5869: 246-5869

    Número de pieza: 246-5869
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Conjunto de manguera hidráulica de presión media

    Descripción:
    Transporta petróleo de alta temperatura y fluidos lubricantes e hidráulicos a base de agua a través del sistema hidráulico.


    Atributos:
    Fabricado con tubo de caucho sintético especial para altas temperaturas y un solo refuerzo trenzado de acero de alta resistencia. La cubierta exterior sintética es resistente al aceite, las condiciones climáticas y la abrasión. Con estas características se proporcionan una vida útil prolongada y un nivel de confiabilidad excelente.


    Aplicación recomendada:
    Diseñado para aplicaciones de servicio de presión media y alta temperatura. La Guardia Costera lo aprobó para las aplicaciones marítimas.

    material handler
    MH3024, MH3022, MH3026

    wheeled excavator
    M322D, M322D MH M322C, M322D2 MH M318D MH M324D2 MH M322D2, M322F, M318C MH M318C