• \
  • Inicio
  • 246-9870: Luces de señalización LED
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    246-9870: Luces de señalización LED

    Número de pieza: 246-9870
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Luz de señalización LED roja de 24 voltios

    Descripción:
    Las luces de trabajo Cat® ayudan a convertir la noche
    en día y aumentar la productividad de las máquinas y los operadores.

    Atributos:
    1) Las luces de primera calidad Cat están diseñadas para cumplir con los exigentes niveles de vibraciones de las máquinas grandes y pequeñas.
    2) Las luces Cat se adaptan a otras máquinas de su flota y pueden modificarse para ajustarse a máquinas más antiguas.

    Aplicación:
    Están diseñadas para usarse en condiciones extremadamente adversas.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Color del lente: Roja
    • Descripción: LED Payload (carga útil)
    • Diámetro (mm): 0
    • Longitud del cable (mm): 0
    • Profundidad (mm): 0
    • Tipo de conector: conector DT flexible
    • Tipo de lentes: 0
    • Tipo de luz: Luces de señalización LED
    • Tipo de montaje: Redondo
    • Voltaje (voltios): 24
    off highway trucks
    772GLRC, 773F, 773ELRC, 770GLRC, 797FXQ, 793FXQ, 772GOEM, 777GOEM, 795FAC, 770, 785DOEM, 785D, 775FOEM, 793F, 770GOEMLRC, 773GLRC, 789D, 793C, 789DXQ, 775GLRC, 777G, 775GOEMLRC, 773GOEM, 785C, 777DLRC, 777GOEMLRC, 793FCMD, 773G, 793FAC, 772GOEMLRC, 777GLRC, 770GOEM, 770G, 797F, 773FOEM, 775F, 795FXQ, 775GOEM, 789C, 793D, 772, 777F, 772G, 793FOEM, 775G, 777FOEM, 784C, 777E2 773E2LRC, 785G 777E