247-0486: 247-0486
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    247-0486: 247-0486

    Número de pieza: 247-0486
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Conjunto de manguera de motor de baja presión y freno neumático

    Descripción:
    Transporta aire, aceite del motor, agua, aceite lubricante, combustible diésel o aceites hidráulicos a base de petróleo dentro del motor o el sistema de frenos neumáticos.


    Atributos:
    Posee un tubo de caucho sintético, una trenza textil interna, un refuerzo con trenza de cable de acero de gran tracción y una cubierta de trenza textil, gracias a los cuales se ofrece una larga vida útil y una excelente confiabilidad.


    Aplicación recomendada:
    Servicio de presión baja en el motor y los sistemas de frenos neumáticos.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    petroleum products
    TH35-C15I CX35-P800 TH35-E81 C15, C18, CX31-C15I CX31-P600

    engine - industrial
    C15, C18

    expanded mining products
    MD6290

    engine - truck
    C7, 3126E