247-4665: EAME: MTO TR
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    247-4665: EAME: MTO TR

    Número de pieza: 247-4665
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Grupo de cadena lubricada con grasa (garra doble, trapezoidal)

    Descripción:

    • Los grupos están compuestos por el ensamble de las zapatas de cadena y la tornillería en el conjunto de eslabón.


    Atributos:

    • Las cadenas lubricadas con grasa cuentan con pasadores y bujes engrasados internamente para eliminar el contacto y la fricción, y todas las uniones de la cadena están selladas para retener la grasa. Esto mejora la vida útil interna en un 25% en comparación con la cadena sellada, disminuye el nivel de ruido del tren de rodaje y reduce las posibilidades de que las uniones se congelen o agarroten.
    • Las zapatas de cadena de garra doble presentan un menor nivel de penetración y tracción que las zapatas con garra simple, pero gracias a ellas se logra una mejor habilidad de giro. Las zapatas con garra doble son estándares en los cargadores de cadenas y las excavadoras porque se necesitan un nivel inferior de resistencia de giro y una maniobrabilidad superior.
    • Las zapatas de cadena trapezoidales cuentan con un orificio trapezoidal entre los pernos a fin de que haya lugar para liberar el material de empaque de tipo moldeable.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho de la zapata (pulg): 23,6
    • Número de secciones de cadena: 52
    • Paso de la cadena (pulg): 8,5
    • Tamaño del perno (pulg): 0,9448
    • Tipo de zapata: Garra doble, trapezoidal
    excavator
    345C, 345C L