247-6130: ANILLO DE PISTÓN
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    247-6130: ANILLO DE PISTÓN

    Número de pieza: 247-6130
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Anillo de pistón

    Descripción:

    • Los anillos son componentes importantes de los pistones, que se conectan a los cigüeñales por medio de bielas.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (pulg): 0,74
    • Longitud (pulg): 5,84
    wheel tractor-scraper
    621F, 621G, 637D, 657E, 657G, 657B, 627E, 621E, 627F, 623F, 621B, 651B, 623E, 623B, 631D, 623G, 633D

    pipelayer
    PL83, 587T, 583T

    engine - generator set
    C15 C27

    underground articulated truck
    AD60, AD30, AD55B

    expanded mining products
    MD6290, 6030, 6015B

    off-highway truck
    770G, 773F, 773G OEM 770, 773G LRC 775G OEM 775G LRC 775F

    articulated trucks
    735C

    underground mining loaders
    R2900G, R3000H

    load, haul, dump
    R2900G, R3000H

    track-type tractor
    D8T, D10N, D10R, D8R D10T2, D10T

    petroleum products
    C27 CX35-P800 TH35-C15I C15 CX31-C15I TH48-E70 TH35-E81 TH35-C15T CX31-P600

    wheel tractor scrapers
    627G, 657G

    transmission
    TH35

    motor grader
    24

    wheel-type loader
    986H, 980G, 990K, 980H, 990H

    engine - industrial
    C15

    10 to 13 liter
    C13

    articulated dump truck
    735 OEM 735B, 740B, 740, 740 GC 735

    engine - truck
    C15 3406E C-15

    vees 27 to 32 liter
    C27

    pipelayers
    PL87

    15 to 18 liter
    C15

    road reclaimer
    RM-500, RM500B

    wheel dozer
    844K, 844H, 824H, 824K, 824C

    off highway trucks
    775F

    drill
    MD6250

    excavator
    374F L 365C L MH 365C L 365C 374D L

    wheel loaders
    980H

    earthmoving compactor
    825C, 825K, 825H, 826K, 826C, 826H