+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    247-6987: CONJUNTO DE CODO: 90

    Número de pieza: 247-6987
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Codo del turbocompresor

    Descripción:

    • Los codos son componentes importantes de los turbocompresores, los cuales mejoran la eficacia y la capacidad del motor, ya que permiten enviar más aire y, proporcionalmente, más combustible hacia la cámara de combustión.

    Atributos:

    • Mediante los componentes de los turbocompresores Cat®, se reducen los costos de posesión y operación gracias a un aumento en la sincronización del intervalo de mantenimiento y una mejora en la altitud, la capacidad de regulación y el tiempo de actividad.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 53,3
    • Ancho (mm): 127
    • Longitud (mm): 203,2
    teng
    C15