247-7133: REGULADOR: TE
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    247-7133: REGULADOR: TE

    Número de pieza: 247-7133
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Regulador de temperatura de refrigerante

    Descripción:

    • Los reguladores de temperatura de refrigerante permiten restringir el flujo de refrigerante entre los bloques de motor y los radiadores hasta que los motores alcancen la temperatura de operación.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® se fabrican de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de aumentar la durabilidad, la confiabilidad y la productividad mientras se reduce el impacto ambiental.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (pulg): 3,6
    • Longitud (pulg): 2,8
    cold planers
    PM622

    marine products
    C7 3616 C9 3176B C-12 3176C 3608 3126B G3512E 3196 C12 3612 C280-16 3606

    pipelayer
    587R

    engine - generator set
    G3520C G3520E C15 G3516C C13 G3516 G3512 G3516B C18 C-12 PM3456 CG137-08 G3520B

    forest products
    586C

    track type tractors
    D9R

    expanded mining products
    MD5125, 6015, 6015 FS MD6290, 6018, MD5075

    track excavators
    330DL, 336DL, 336D2L, 340D2L, 336DOEM, 336DLOEM, 336D2GC, 336D2LXE, 340D2LOEM

    off-highway truck
    793C, 797

    load, haul, dump
    R1600G

    cold planer
    PM620

    track-type tractor
    D9R, D7R II D10R

    ag tractors
    85E, 75D, 95E, 65E, 75E, MTC865

    engine - machine
    3176C C-9 C-12

    petroleum products
    C9 C11 C18 CX31-C15I TH48-E80 CX35-P800 TH31-C9I CX31-P600 TH35-C11I C13 C15 TH31-E61 CX31-C11I CX31-C9I CX31-C13I TH35-C13I TH31-C9P TH35-C15I C-15 TH35-E81

    hydraulic track drills
    MD5150C

    7 to 9 liter
    C9

    3500
    G3516 G3512 G3516B 3516B G3520C G3520H G3516C

    motor grader
    140H, 160H, 143H, 14H, 16H

    engine - industrial
    C18 3406B C15 G3516C G3516B PMG3516 C11 G3616 G3508 G3512 G3408C G3516 G3612 3406E C13 G3412 G3408 C-10 CPT372 G3516J 3176B CG137-12 SBF214 G3520B G3512H G3520J G3406 CG137-08 3408 G3508B C9 C-12 3196 3306 SUF557 C-9 3408B SG137-08 G3512E G3512B 3176C

    10 to 13 liter
    C-12 C13 3196 3176C

    compactors
    815FII

    motor graders
    163H, 140HNA, 160HNA

    engine - truck
    3306 3406E C15 C-12 3406B C-15 1673C C13 C-10 C9 3406C C-9 3306C C-18 3176 3408B C18 3408 C16 3176B 3306B C11 C-16

    challenger
    MT835, MT865, MTC855, MTC845, MT845, MT855, 75C, 85C, MTC835

    vees 27 to 32 liter
    G3412 G3408B

    generator
    XQP500 SR4

    15 to 18 liter
    3456 C15 C-15 C-16 C18 G3406

    engineer support tractor
    C18

    wheel dozer
    814F II

    off highway trucks
    793C, 797B

    excavator
    336D L 330D FM 340D2 L 336D, 336D2 L 330D L 330D, 330D MH 336D2, 336D LN 336D2 GC 336D2 XE 340D L 336D2 LXE 336D2 L XE

    wheel dozers
    814FII

    earthmoving compactor
    816F II 815F II