+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    248-6606: CUBIERTA: COJINETE

    Número de pieza: 248-6606
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cubierta del cojinete del cartucho del turbocompresor

    Descripción:

    • Las cubiertas del cojinete del cartucho son componentes importantes de los turbocompresores, los cuales mejoran la eficacia y la capacidad del motor, ya que permiten enviar más aire y, proporcionalmente, más combustible hacia la cámara de combustión.

    Atributos:

    • Mediante los componentes de los turbocompresores Cat®, se reducen los costos de posesión y operación gracias a un aumento en la sincronización del intervalo de mantenimiento y una mejora en la altitud, la capacidad de regulación y el tiempo de actividad.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 83,8
    • Ancho (mm): 342,9
    • Longitud (mm): 363,2
    meng
    3512E

    ieng
    3512E