248-6816: MONTAJE
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    248-6816: MONTAJE

    Número de pieza: 248-6816
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    montaje tipo hongo

    Descripción:
    Los montajes de aislamiento se usan para conectar y ubicar sistemas, adaptarse al desplazamiento y aislar componentes de la estructura circundante (vibración, impacto y ruido).

    Los montajes tipo hongo presentan un faldón de caucho que se vuelve "abombado" o abocinado cuando se lo instala en la placa de soporte, y forma su propia base de rebote.

    Atributos:
    Los sistemas de montaje Cat® están diseñados para reducir el esfuerzo y la tensión sobre los componentes montados y así aumentar su durabilidad y rendimiento, y para contribuir a la comodidad del operador. Todo el sistema (diseño de montaje, selección del material, ubicación, tornillería, etc.) está optimizado y validado para cumplir con los requisitos específicos de la aplicación.

    Los montajes tipo hongo ofrecen un diseño simple de una sola pieza. Deben seguirse los procedimientos correctos de instalación para garantizar que el montaje quede totalmente asentado y que el extremo abombado se abocine correctamente.

    Aplicaciones:
    Los montajes tipo hongo se usan en diversas instalaciones del sistema Cat, especialmente en las aplicaciones de cargas livianas a medianas, como los grupos de enfriador y las tuberías, los tanques y los ventiladores hidráulicos.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Diámetro externo de la cabeza (pulg): 0,043
    • Diámetro externo piloto (pulg): 0,81
    • Diámetro interno (pulg): 0,4
    • Longitud del manguito (pulg): 0,62
    • Tipo de montaje: montaje tipo hongo
    com
    836K

    it
    IT38G II

    track type tractors
    D8T, D11R

    compactors
    836K, 836KLRC

    wtl
    966K, 966G II 938G II 988K, 990H, 972G II 950G II 966D, 990 II 962G II 966G, 966K XE 950K, 962K, 990K, 972G, 966F, 966F II 966E, 972K, 988 XE 988K XE

    comp
    CS-76 CP-74 CS-74 CD-54B CD10 CD8 CP-64 CD-44B CP-76 CS-56 CP-56 PS-360C, CS-64

    vibratory single drum pad
    CP64

    adt
    725C2, 730C, 730C2 EJ 730C2, 725C

    ttt
    D11R, D11T, D8T

    wts
    637E, 637D

    wtt
    834K, 844H, 844K, 844

    oht
    797, 797B

    wheel loaders
    966GII, 966F, 972K, 950GII, 966FII, 962GII, 988K, 950G, 988KLRC, 990, 972GII, 962K