248-9297: 248-9297
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    248-9297: 248-9297

    Número de pieza: 248-9297
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Conjunto de manguera de combustible de alta temperatura

    Descripción:
    Permite transportar aceites lubricantes y fluidos hidráulicos basados en agua o petróleo.


    Atributos:
    Se fabrican con un tubo interior de caucho sintético resistente al aceite, una hebra trenzada o dos hebras espiraladas de fibra textil y una cubierta exterior de caucho sintético resistente al aceite y a los cambios climáticos. Estas características garantizan una vida útil prolongada y una excelente confiabilidad.


    Aplicación recomendada:
    Se recomienda para aplicaciones de servicio de presión baja y temperatura alta.

    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.