• Inicio
  • 250-0475: Batería UPS, VRLA-AGM de suministro ininterrumpible de corriente
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    250-0475: Batería UPS, VRLA-AGM de suministro ininterrumpible de corriente

    Número de pieza: 250-0475
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Batería de suministro ininterrumpible de corriente de 12 voltios

    Descripción:
    Las baterías Cat® suministran a su equipo la energía necesaria para operar.

    Atributos:
    1) Capacidad de amperaje de arranque en frío líder en la industria
    2) Máxima resistencia a la vibración
    3) Los diseños libres de mantenimiento o de bajo mantenimiento están disponibles en configuraciones en seco y húmedas

    Aplicación:
    Ideal para aplicaciones de la máquina y el motor Cat.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura del terminal (pulg): 8.7
    • AMP por hora a un régimen de 10 horas: 2.75, 0
    • AMP por hora a un régimen de 20 horas: 0, 84.3
    • Ancho (pulg): 5.3
    • Aplicación: 0, UPS
    • Longitud (pulg): 8.8, 0
    • Tamaño de grupo: 45
    • Terminal: terminal de plomo con encastres de bronce (1, (rosca hembra de 1/4-20 × 0,25 de profundidad)., 0
    • Tipo de batería: 0, VRLA-AGM
    • Tipo de mantenimiento: 0, Libre de mantenimiento
    • Tipo de rejilla: AGM, 0
    • Vatios de potencia por celda: 0, 156
    • Voltios: 0, 12