+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    250-0477: Batería UPS, VRLA-AGM de suministro ininterrumpible de corriente

    Número de pieza: 250-0477
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Batería de suministro ininterrumpible de corriente de 12 voltios

    Descripción:
    Las baterías Cat® suministran a su equipo la energía necesaria para operar.

    Atributos:
    1) Capacidad de amperaje de arranque en frío líder en la industria
    2) Máxima resistencia a la vibración
    3) Los diseños libres de mantenimiento o de bajo mantenimiento están disponibles en configuraciones en seco y húmedas

    Aplicación:
    Ideal para aplicaciones de la máquina y el motor Cat.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura del terminal (mm): 220
    • AMP por hora a un régimen de 10 horas: 4,61
    • AMP por hora a un régimen de 20 horas: 165
    • Ancho (mm): 173
    • Aplicación: UPS
    • Longitud (mm): 323
    • Peso: húmedo (kg): 29
    • Tamaño de grupo: 27
    • Terminal: Rosca hembra de 4-20 x 0,25 de profundidad
    • Tipo de batería: VRLA-AGM
    • Tipo de mantenimiento: Libre de mantenimiento
    • Tipo de rejilla: AGM
    • Vatios de potencia por celda: 304
    • Voltaje (voltios): 12
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.