• \
  • Inicio
  • 250-0478: Batería UPS de la línea de servicio general, VRLA-AGM
250-0478: Batería UPS de la línea de servicio general, VRLA-AGM
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    250-0478: Batería UPS de la línea de servicio general, VRLA-AGM

    Número de pieza: 250-0478
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Batería de la Línea de Servicio General de 12 voltios

    Descripción:
    Las baterías Cat® suministran a su equipo la energía necesaria para operar.

    Atributos:
    1) Capacidad de amperaje de arranque en frío líder en la industria
    2) Máxima resistencia a la vibración
    3) Los diseños libres de mantenimiento o de bajo mantenimiento están disponibles en configuraciones en seco y húmedas

    Aplicación:
    Ideal para aplicaciones de la máquina y el motor Cat.

    Advertencia: Cancer and reporductive harm. www.P65warnings.ca.gov or PROPOSITION 65 Battery posts, terminals and related accessories contain lead and lead compounds, chemicals known to the State of California to cause cancer and reproductive harm. Batteries also contain other chemicals known to the State of California to cause cancer. WASH HANDS AFTER HANDLING.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura del terminal (pulg): 8,7
    • AMP por hora a un régimen de 10 horas: 5,28
    • AMP por hora a un régimen de 20 horas: 186
    • Aplicación: UPS
    • Longitud (pulg): 12,90
    • Peso: húmedo (lb): 69
    • Tamaño de grupo: 31
    • Terminal: Rosca hembra de 4-20 x 0,25 de profundidad
    • Tipo de batería: VRLA-AGM
    • Tipo de mantenimiento: Libre de mantenimiento
    • Tipo de rejilla: AGM
    • Vatios de potencia por celda: 350
    • Voltaje (voltios): 12
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.