+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    250-0479: Batería UPS, VRLA-AGM de línea de servicio general

    Número de pieza: 250-0479
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Batería de la Línea de Servicio General de 12 voltios

    Descripción:
    Las baterías Cat® suministran a su equipo la energía necesaria para operar.

    Atributos:
    1) Capacidad de amperaje de arranque en frío líder en la industria
    2) Máxima resistencia a la vibración
    3) Los diseños libres de mantenimiento o de bajo mantenimiento están disponibles en configuraciones en seco y húmedas

    Aplicación:
    Ideal para aplicaciones de la máquina y el motor Cat.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura del terminal (pulg): 11,2
    • AMP por hora a un régimen de 10 horas: 6,66
    • AMP por hora a un régimen de 20 horas: 261
    • Aplicación: UPS
    • Longitud (pulg): 13,50
    • Peso: húmedo (lb): 98
    • Tamaño de grupo: 31
    • Terminal: Rosca hembra de 4-20 x 0,25 de profundidad
    • Tipo de batería: VRLA-AGM
    • Tipo de mantenimiento: Libre de mantenimiento
    • Tipo de rejilla: AGM
    • Vatios de potencia por celda: 475
    • Voltaje (voltios): 12
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.