• Inicio
  • 250-0480: Batería de arranque y ciclo profundo húmeda de alto rendimiento superior
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    250-0480: Batería de arranque y ciclo profundo húmeda de alto rendimiento superior

    Número de pieza: 250-0480
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Batería de Salida Alta de Calidad Superior con Capacidad de Amperios de Arranque en Frío 710 de 12 voltios

    Descripción:
    Las baterías Cat® suministran a su equipo la energía necesaria para operar.

    Atributos:
    1) Capacidad de amperaje de arranque en frío líder en la industria
    2) Máxima resistencia a la vibración
    3) Los diseños libres de mantenimiento o de bajo mantenimiento están disponibles en configuraciones en seco y húmedas

    Aplicación:
    Ideal para aplicaciones de la máquina y el motor Cat.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Amperios de arranque en frío (CCA): 0, 710
    • Ancho (pulg): 6.74
    • Aplicación: Ciclo profundo y arranque, 0
    • Capacidad de amperios/h a 20 h: 100, 0
    • Capacidad de reserva (RC) en minutos: 0, 185
    • Longitud (pulg): 12.9, 0
    • Tamaño de grupo: 31
    • Tapas de ventilación accesibles: Tapas de ventilación accesibles, 0
    • Tipo de batería: Húmedo, 0
    • Tipo de mantenimiento: 0, Libre de mantenimiento
    • Tipo de rejilla: Diseño de rejilla de aleación de calcio y plomo, 0
    • Voltios: 12, 0