+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    250-8335: interior, especial

    Número de pieza: 250-8335
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Luz interior de 24 voltios

    Descripción:
    Las luces de trabajo Cat® ayudan a convertir la noche
    en día y aumentar la productividad de las máquinas y los operadores.

    Atributos:
    1) Las luces de primera calidad Cat están diseñadas para cumplir con los exigentes niveles de vibraciones de las máquinas grandes y pequeñas.
    2) Las luces Cat se adaptan a otras máquinas de su flota y pueden modificarse para ajustarse a máquinas más antiguas.

    Aplicación:
    Están diseñadas para usarse en condiciones extremadamente adversas.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 0
    • Ancho (mm): 0
    • Descripción: Luz interior, con receptáculo
    • Longitud (mm): 0
    • Longitud del cable (mm): 0
    • Tipo de conector: Conector DT-2 flexible
    • Tipo de montaje: interior, especial
    • Voltaje (voltios): 24
    ttt
    D10T2, D9T, D11T, D8T

    mg
    160M, 120M, 140M 3 AWD 140M, 16M, 12M 2 120M 2 160M 2 12M 3 AWD 140M 2 16M3, 24 160M 3 AWD 12M, 14M-3 24M, 14M3, 14L 12M 3 14M, 140M 3 160M 3 18M3