• \
  • Inicio
  • 252-7165: Luces de señalización LED
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    252-7165: Luces de señalización LED

    Número de pieza: 252-7165
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Luz de señalización LED clara de 24 voltios

    Descripción:
    Las luces de trabajo Cat® ayudan a convertir la noche
    en día y aumentar la productividad de las máquinas y los operadores.

    Atributos:
    1) Las luces de primera calidad Cat están diseñadas para cumplir con los exigentes niveles de vibraciones de las máquinas grandes y pequeñas.
    2) Las luces Cat se adaptan a otras máquinas de su flota y pueden modificarse para ajustarse a máquinas más antiguas.

    Aplicación:
    Están diseñadas para usarse en condiciones extremadamente adversas.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Color del lente: Borrar
    • Descripción: LED de parada, cola y giro
    • Tipo de conector: conector DT flexible
    • Tipo de luz: Luces de señalización LED
    • Tipo de montaje: Rectangular
    • Voltaje (voltios): 24
    wts
    613G

    mg
    120M 2 140M 2 160M 2 12M 2

    ap
    AP-655D, AP-600D

    wtl
    966K XE 980K HLG 980K, 966K, 972K, 986H, 950K, 962K