+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    253-3745: Extremo de varilla esférico

    Número de pieza: 253-3745
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Métrico

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura: C (mm): 20,0
    • Diámetro de la varilla (mm): M24
    • Diámetro del extremo de la varilla: B (mm): 65,0
    • Longitud al orificio del pasador: A (mm): 94,0
    • Tipo de extremo de varilla: Esférico
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.