253-4110: ZAPATA DE CADENA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    253-4110: ZAPATA DE CADENA

    Número de pieza: 253-4110
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Zapata de cadena (garra triple)

    Descripción:

    • Gracias a las zapatas de cadena, se ofrecen flotación y tracción para la máquina y protección para el conjunto de eslabón.


    Atributos:

    • Las zapatas de cadena de garra triple proporcionan un nivel de penetración y tracción menor que el de las zapatas con garras simples pero ofrecen una mejor habilidad de giro. Las zapatas con garras triples son estándares entre los cargadores de cadenas y las excavadoras, ya que, en estos equipos, se requiere un nivel inferior de resistencia de giro y una maniobrabilidad superior.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho de la zapata (pulg): 15
    • Paso de la cadena (pulg): 7,5
    • Tamaño del perno (pulg): 5/8
    • Tipo de zapata: Garra triple
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.