253-6453: CONJUNTO DE TUBO
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    253-6453: CONJUNTO DE TUBO

    Número de pieza: 253-6453
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Conjunto de tubo de acero Cat®

    Descripción:
    Los tubos de acero son tubos rígidos que se usan para transportar líquidos o aire.

    Atributos:
    Los tubos de acero Cat® se fabrican para ofrecer una vida útil más prolongada y más confiabilidad en condiciones de funcionamiento difíciles.

    Aplicación recomendada:
    Los tubos de acero Cat se usan en aplicaciones en las que no se necesita que la tubería sea flexible.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 88,9
    • Altura (pulg): 3,5
    • Ancho (mm): 127
    • Longitud (mm): 914,4
    • Longitud (pulg): 36
    forestry excavators
    558GF

    forest products
    558

    excavator
    330F L 323D2 L 320D LRR 330 GC 320D RR 329D L 329D, 324D FM 320F L 320E, 320E LN 323D L 325F 324D L 320 GC 320E L 320D L 320D2 L 324E L 323E LN 326D2, 330D2 L 329F L 324E, 330, 330F, 326F, 326D L 329E L 323F 330D2 320D2, 320D2 GC 324D, 325D, 325D L 320, 329D LN 323, 320D LN 320D, 320E LRR 538 328D LCR 321D LCR 329D2 L 325D FM 323E L 324D LN 323D S 329E, 323D LN 323D SA

    track excavators
    320EL, 326FLN, 326FL, 335FLCR, 320-01GC, 323-07, 320-07, 330-07GC, 320-07GC