254-0614: GRUPO DE RUEDA GUÍA: TRA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    254-0614: GRUPO DE RUEDA GUÍA: TRA

    Número de pieza: 254-0614
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Rueda guía (invertida) SystemOne™

    Descripción:

    • Las ruedas guía funcionan como una guía que conduce la cadena hacia adentro y hacia afuera de los rodillos inferiores. Soportan de forma intermitente el peso de la máquina y permiten controlar la tensión de la cadena.


    Atributos:

    • La cadena SystemOne™ está diseñada para funcionar a velocidades más altas, soportar cargas más pesadas y los componentes se desgastan a una tasa equilibrada. Como resultado, se obtiene un rendimiento máximo a un costo de operación lo más bajo posible.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho del tren de rodaje (mm): 228
    • Diámetro (mm): 575
    • Diámetro de banda de rodadura (mm): 574
    • Diámetro de banda de rodadura (pulg): 22,6
    • Diámetro de brida (mm): 574
    • Diámetro de la brida (pulg): 22,6
    • Diámetro del eje (mm): 50,5
    • Tipo de brida: Brida central
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.