254-0684: GRUPO DE RUEDA GUÍA: TRA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    254-0684: GRUPO DE RUEDA GUÍA: TRA

    Número de pieza: 254-0684
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Rueda guía

    Descripción:

    • Las ruedas guía funcionan como una guía que conduce la cadena hacia adentro y hacia afuera de los rodillos inferiores. Soportan de forma intermitente el peso de la máquina y permiten controlar la tensión de la cadena.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho del tren de rodaje (mm): 228
    • Diámetro (mm): 547
    • Diámetro de banda de rodadura (mm): 515
    • Diámetro de banda de rodadura (pulg): 20,3
    • Diámetro de brida (mm): 547
    • Diámetro de la brida (pulg): 21,5
    • Diámetro del eje (mm): 50,5
    • Tipo de brida: Brida central
    track-type tractor
    D3K LGP D4K XL D3K2 XL D3K XL D4K LGP D4K2 LGP D4K2 XL D3K2 LGP