254-3435: 254-3435
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    254-3435:

    Número de pieza: 254-3435
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Conjunto de manguera de motor de baja presión y freno neumático

    Descripción:
    Transporta aire, aceite del motor, agua, aceite lubricante, combustible diésel o aceites hidráulicos a base de petróleo dentro del motor o el sistema de frenos neumáticos.


    Atributos:
    Posee un tubo de caucho sintético, una trenza textil interna, un refuerzo con trenza de cable de acero de gran tracción y una cubierta de trenza textil, gracias a los cuales se ofrece una larga vida útil y una excelente confiabilidad.


    Aplicación recomendada:
    Servicio de presión baja en el motor y los sistemas de frenos neumáticos.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    petroleum products
    CX35-P800 CX31-C15I TH35-E81 TH35-C15I CX31-P600

    excavator
    385C 365C 385C L 365C L 365C L MH 385C L MH 385C FS

    engine - industrial
    C15

    track-type tractor
    D8N D8R D8R II