254-3527: Correa en V dentada (conjunto de 6)
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    254-3527: Correa en V dentada (conjunto de 6)

    Número de pieza: 254-3527
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Ancho: 15,9 mm (0,63 pulg)

    Como líder mundial durante más de 85 años, Caterpillar proporciona la tecnología y las opciones de correa altamente competitivas que se usan en los productos Cat en todas las industrias que respaldamos.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho de la correa (pulg): 0,63
    • Longitud de la correa (pulg): 95
    • Tipo de correa: Correas trapeciales dentadas
    engine - generator set
    3516B 3516 3512B 3508 3512 3508B