• \
  • Inicio
  • 254-9049: ZAPATA: CADENA MAESTRA
254-9049: ZAPATA: CADENA MAESTRA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    254-9049: ZAPATA: CADENA MAESTRA

    Número de pieza: 254-9049
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Zapata de cadena maestra SystemOne™ (servicio moderado, garra simple)

    Descripción:

    • Gracias a las zapatas de cadena, se ofrece flotación y tracción para la máquina y protección para el conjunto de eslabón. Las zapatas de cadena maestras se instalan sobre el eslabón maestro de la cadena.


    Atributos:

    • La cadena SystemOne™ está diseñada para funcionar a velocidades más altas, soportar cargas más pesadas y los componentes se desgastan a una tasa equilibrada. Como resultado, se obtiene un rendimiento máximo a un costo de operación lo más bajo posible.
    • Las zapatas de cadena de servicio moderado son las mejores zapatas para condiciones abrasivas y de impacto bajo a medio. Estas zapatas ofrecen la mejor penetración y tracción, resisten el desgaste y la flexión, y están disponibles en diferentes anchos y con distintas modificaciones. Se laminan con acero de contenido intermedio de carbono modificado.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho de la zapata (pulg): 24
    • Paso de la cadena (pulg): 7,5
    • Tamaño del perno (pulg): 0,7874
    • Tipo de zapata: Servicio moderado, garra simple
    track-type tractor
    D6N LGP D6N D6M D5H XL D6N XL

    track-type loader
    953C