256-2211: 256-2211
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    256-2211: 256-2211

    Número de pieza: 256-2211
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Conjunto de manguera de motor de baja presión y freno neumático

    Descripción:
    Transporta aire, aceite del motor, agua, aceite lubricante, combustible diésel o aceites hidráulicos a base de petróleo dentro del motor o el sistema de frenos neumáticos.


    Atributos:
    Posee un tubo de caucho sintético, una trenza textil interna, un refuerzo con trenza de cable de acero de gran tracción y una cubierta de trenza textil, gracias a los cuales se ofrece una larga vida útil y una excelente confiabilidad.


    Aplicación recomendada:
    Servicio de presión baja en el motor y los sistemas de frenos neumáticos.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    wheel-type loader
    988H

    wheel dozer
    834H

    petroleum products
    C32, C15, C27, C18, TH48-E70 CX35-P800 TH35-E81 CX31-C15I CX31-P600 TH35-C15I

    engine - industrial
    C32, C15, C27, C18, TH48-E70 CX35-P800 TH35-E81 CX31-C15I CX31-P600 TH35-C15I

    expanded mining products
    6015, 6030, 6040, 6040 FS 6018, 6015 FS

    earthmoving compactor
    836H