256-2708: POLEA: CIGÜEÑAL
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    256-2708: POLEA: CIGÜEÑAL

    Número de pieza: 256-2708
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Polea del cigüeñal

    Descripción:

    • Mediante las poleas del cigüeñal se transmite fuerza mecánica y par a los accesorios adicionales a través del sistema de poleas.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® se fabrican de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de aumentar la durabilidad, la confiabilidad y la productividad mientras se reduce el impacto ambiental.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 231,1
    • Ancho (mm): 238,8
    • Longitud (mm): 238,8
    engine - generator set
    3516B, 3508, 3516, 3508B, 3512, 3512B