256-3830: GRUPO DE MECANISMO
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    256-3830: GRUPO DE MECANISMO

    SKU:256-3830
    $1.00

    Eje del mecanismo de válvulas completo

    Añadir a la lista de solicitudes

    Descripción:

    • Los mecanismos de válvulas se utilizan para operar y cerrar las válvulas en determinados puntos de cada carrera.


    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    • Longitud (pulg): 34,65
    • Altura (mm): 181,61
    • Longitud (mm): 880,11
    • Ancho (mm): 194,31
    • Altura (pulg): 7,15