257-1778: Protección de bordes plancha, placa de desgaste de montaje superior
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    257-1778: Protección de bordes plancha, placa de desgaste de montaje superior

    Número de pieza: 257-1778
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Placa de desgaste de montaje superior

    Descripción:
    Las placas de desgaste montadas en la parte superior o las cubiertas superiores complementan las semiflechas para proteger completamente la cuchilla de la base.

    Atributos:
    Mejora del tiempo de actividad: la tapa superior reduce el desgaste de las uniones de soldadura.

    • Ancho final (mm): 230,8
    • Grosor (mm): 25
    • Grosor (pulg): 0,98
    • Longitud (mm): 402
    • Longitud (pulg): 15,8
    wktl


    wtl
    988 XE 988K, 988K XE 988H