• \
  • Inicio
  • 257-1818: Protección contra el borde de la media flecha
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    257-1818: Protección contra el borde de la media flecha

    Número de pieza: 257-1818
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Protector de cuchilla semiflecha

    Descripción:
    Las semiflechas cubren la cuchilla delantera para obtener una transición uniforme del material.

    Atributos:
    Los bordes de semiflecha soldados se pueden usar para personalizar un cucharón con protección lateral, como cortadores laterales para mejorar la penetración o como segmentos entre los dientes del cucharón para reducir la ondulación.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho final (mm): 455
    • Grosor (mm): 60
    • Longitud (mm): 342
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.