257-2510: CONJUNTO DE ESLABÓN: CADENA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    257-2510: CONJUNTO DE ESLABÓN: CADENA

    Número de pieza: 257-2510
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Conjunto de eslabón lubricado con grasa

    Descripción:

    • Con los conjuntos de eslabones, cuyo movimiento se produce por medio de la rueda motriz y el mando final, se proporcionan un soporte para el peso de la máquina, un conducto para el desplazamiento de la máquina y una base de sujeción para las zapatas.


    Atributos:

    • Las cadenas lubricadas con grasa cuentan con pasadores y bujes engrasados internamente para eliminar el contacto y la fricción, y todas las uniones de la cadena están selladas para retener la grasa. Esto mejora la vida útil interna en un 25% en comparación con la cadena sellada, disminuye el nivel de ruido del tren de rodaje y reduce las posibilidades de que las uniones se congelen o agarroten.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Número de secciones de cadena: 52
    • Paso de la cadena (mm): 215,9
    • Paso de la cadena (pulg): 8,5
    • Tamaño del perno (mm): M24
    • Tamaño del perno (pulg): 0,9448
    excavator
    345C