257-3171: Luz halógena
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    257-3171: Luz halógena

    Número de pieza: 257-3171
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Luz de trabajo halógena ámbar de 24 voltios estilo reflector

    Descripción:
    Las luces halógenas resistentes a los impactos Cat® pueden soportar la vibración y las condiciones ambientales adversas de la mayoría de los sitios de trabajo, y cumplen con las especificaciones Cat para la resistencia al rociado de agua y la vibración. Las luces halógenas resistentes a los impactos son mejores que las bombillas estándar en cuanto a la vida útil de las bombillas y al brillo. Cuando necesite una opción rentable que pueda manipular sus largas horas de trabajo y las aplicaciones de alta vibración, confíe en las luces de trabajo halógenas resistentes a los impactos Cat.
    Atributos:
    • patrón de lente reflector, ámbar
    • montaje vertical
    • 24 V
    • conector DT integral
    • no requiere soporte de montaje
    Aplicaciones:
    • aplicaciones de alta vibración

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Bisphenol A (BPA), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Patrón de lente: reflector ámbar
    • Tipo de conector: integral DT
    • Tipo de luz: luces de trabajo halógenas
    • Tipo de montaje: Vertical, sin soporte de montaje
    • Voltaje (voltios): 24
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.