257-9041: CONVERTIDOR/SILENCIADOR
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    257-9041: CONVERTIDOR/SILENCIADOR

    Número de pieza: 257-9041
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Silenciador

    Descripción:

    • Los silenciadores reducen la cantidad de ruido emitido por el escape de un motor de combustión interna.


    Atributos:

    • Las piezas Cat® se fabrican de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de aumentar la durabilidad, la confiabilidad y la productividad mientras se reduce el impacto ambiental.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Titanium dioxide (airborne, unbound particles of respirable size), which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 383,54
    • Ancho (mm): 472,44
    • Longitud (mm): 1.158,24
    engine - truck
    C7