257-9829: CONJUNTO DE RUEDA GUÍA: BR
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    257-9829: CONJUNTO DE RUEDA GUÍA: BR

    Número de pieza: 257-9829
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Rueda guía (reducción de sonido, fabricada)

    Descripción:

    • Las ruedas guía funcionan como una guía que conduce la cadena hacia adentro y hacia afuera de los rodillos inferiores. Soportan de forma intermitente el peso de la máquina y permiten controlar la tensión de la cadena.


    Atributos:

    • Los componentes de reducción de sonido se encuentran equipadas con materiales insonorizantes que permiten reducir los niveles de sonido en los entornos con sensibilidad sonora.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho del tren de rodaje (mm): 326
    • Diámetro (mm): 742
    • Diámetro de banda de rodadura (mm): 690
    • Diámetro de banda de rodadura (pulg): 27,2
    • Diámetro de brida (mm): 742
    • Diámetro de la brida (pulg): 29,2
    • Tipo de brida: brida triple
    track-type tractor
    D10T2, D10T