258-2965: CONJUNTO DE TUBO
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    258-2965: CONJUNTO DE TUBO

    Número de pieza: 258-2965
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cat® Steel Tube Assembly

    Descripción:
    Los tubos de acero son tubos rígidos que se usan para transportar líquidos o aire.

    Atributos:
    Los tubos de acero Cat® se fabrican para ofrecer una vida útil más prolongada y más confiabilidad en condiciones de funcionamiento difíciles.

    Aplicación recomendada:
    Los tubos de acero Cat se usan en aplicaciones en las que no se necesita que la tubería sea flexible.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 177,8
    • Altura (pulg): 7
    • Ancho (mm): 381
    • Longitud (mm): 1.016
    • Longitud (pulg): 40
    skid steer loader
    272C, 297C, 256C, 279C, 277C, 299C, 246C, 277C2, 279C2