258-7579: CONJUNTO DE ADMISIÓN
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    258-7579: CONJUNTO DE ADMISIÓN

    Número de pieza: 258-7579
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Tuberías de aceite del turbocompresor

    Descripción:

    • Las tuberías de aceite son componentes importantes de los turbocompresores, que mejoran la eficacia y la capacidad del motor, ya que permiten enviar más aire y, proporcionalmente, más combustible hacia la cámara de combustión.

    Atributos:

    • Mediante los componentes de los turbocompresores Cat®, se reducen los costos de posesión y operación gracias a un aumento en la sincronización del intervalo de mantenimiento y una mejora en la altitud, la capacidad de regulación y el tiempo de actividad.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 53,3
    • Altura (pulg): 2,1
    • Ancho (mm): 53,3
    • Longitud (mm): 205,7
    • Longitud (pulg): 8,1
    engine - generator set
    3612, 3608, 3606, 3616, C280-12, C280-16

    engine - industrial
    C280-16