259-8450: Luces de señalización LED
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    259-8450: Luces de señalización LED

    Número de pieza: 259-8450
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Luz de señalización LED roja de 24 voltios

    Descripción:
    Las luces de trabajo Cat® ayudan a convertir la noche
    en día y aumentar la productividad de las máquinas y los operadores.

    Atributos:
    1) Las luces de primera calidad Cat están diseñadas para cumplir con los exigentes niveles de vibraciones de las máquinas grandes y pequeñas.
    2) Las luces Cat se adaptan a otras máquinas de su flota y pueden modificarse para ajustarse a las máquinas antiguas.

    Aplicación:
    Están diseñadas para usarse en condiciones extremadamente adversas.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Acrylamide, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (pulg): 3.69
    • Color del lente: Roja
    • Descripción: LED de parada y de cola
    • Diámetro (pulg): 5.02
    • Profundidad (pulg): 1.37
    • Tipo de conector: Conector DT-4 flexible
    • Tipo de luz: Luces de señalización LED
    • Tipo de montaje: Rectangular
    • Voltaje (voltios): 24
    motor grader
    16M3, 12M 2 120M 2 14M3, 12M 3 18M3, 160M 2 160M 3 AWD 140M 3 140M 2 140M 3 AWD 14M-3 12M 3 AWD 160M 3

    wheel-type loader
    972L, 966L, 980L

    wheel loaders
    972L, 966L, 980L

    motor graders
    120M3AWD, 120, 120LAWD, 120M3

    earthmoving compactor
    816K