+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    260-3418: Extremo de varilla esférico

    Número de pieza: 260-3418
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Métrico

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura: C (mm): 16,0
    • Diámetro de la varilla (mm): M20
    • Diámetro del extremo de la varilla: B (mm): 53,0
    • Longitud al orificio del pasador: A (mm): 78,0
    • Tipo de extremo de varilla: Esférico
    ap
    BG555E, AP-555E AS4251C AP-655D, AP355F, SE34VT AP-500E, AS3143 AS4173 AP300F, BG500E, AP-600D, AS4251 AP-255E SE34V AP-300D